Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma C, con perno/testa e copiglia (K1964)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1964.26151503
K1964.30181803
K1964.40232303
K1964.45252503
K1964.60333303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)

29.43 €

1 4 giorni 52151526267005600,1400

31.23 €

1 4 giorni 5917,517,529,529,58005750,1670

37.49 €

1 4 giorni 7722,522,538,538,59006750,2070

40.12 €

1 4 giorni 85252542,542,59006750,2330

50.09 €

1 4 giorni 11332,532,556,556,59002600,2850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 48 Materiale principale Acciaio inox A4 Codice acciaio 1.4401
Corpo con finitura superficiale finitura lucida Forma C B2(mm) 28
D1(mm) 6,6 D2(mm) 6 D3(mm) 14
H(mm) 9 Tipo di serraggio fori di montaggi Denominazione Cerniera
Tipo di stampo con perno/testa e copiglia Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale grezzo
Tipo di prodotto Cerniera PL Edelstahl true

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico