Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.14 € | 1 | 4 giorni | 30 | 39 | 14 | 4,2 | 3 | 8 | 5,5 | 11,5 | 11,5 | 19,5 | 19,5 | 400 | 200 | 0,0077 | ||
4.31 € | 1 | 4 giorni | 48 | 52 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 15 | 15 | 26 | 26 | 625 | 425 | 0,0317 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | 48 | 55,5 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 15 | 17,5 | 26 | 29,5 | 700 | 500 | 0,0332 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | 48 | 61,5 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 15 | 20 | 26 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0355 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 48 | 64,5 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 15 | 22,5 | 26 | 38,5 | 800 | 350 | 0,0359 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 48 | 69,5 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 15 | 25 | 26 | 43,5 | 800 | 325 | 0,0392 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 48 | 74,5 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 15 | 27,5 | 26 | 48,5 | 800 | 320 | 0,0394 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 48 | 83,5 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 15 | 32,5 | 26 | 57,5 | 800 | 240 | 0,0414 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | 48 | 59 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 700 | 400 | 0,0312 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | 48 | 65 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 17,5 | 20 | 29,5 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0371 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 48 | 68 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 17,5 | 22,5 | 29,5 | 38,5 | 750 | 450 | 0,0374 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 48 | 73 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 17,5 | 25 | 29,5 | 43,5 | 750 | 450 | 0,0410 | ||
4.57 € | 1 | 4 giorni | 48 | 78 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 17,5 | 27,5 | 29,5 | 48,5 | 900 | 425 | 0,0409 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 48 | 87 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 17,5 | 32,5 | 29,5 | 57,5 | 850 | 200 | 0,0436 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 48 | 71 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 20 | 20 | 35,5 | 35,5 | 700 | 400 | 0,0391 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 48 | 74 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 20 | 22,5 | 35,5 | 38,5 | 750 | 450 | 0,0365 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 48 | 79 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 20 | 25 | 35,5 | 43,5 | 750 | 450 | 0,0433 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 48 | 84 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 20 | 27,5 | 35,5 | 48,5 | 800 | 425 | 0,0432 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 48 | 93 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 20 | 32,5 | 35,5 | 57,5 | 800 | 175 | 0,0464 | ||
4.67 € | 1 | 4 giorni | 48 | 77 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 750 | 450 | 0,0336 | ||
4.81 € | 1 | 4 giorni | 48 | 82 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 22,5 | 25 | 38,5 | 43,5 | 750 | 450 | 0,0405 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 48 | 87 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 22,5 | 27,5 | 38,5 | 48,5 | 800 | 425 | 0,0400 | ||
4.93 € | 1 | 4 giorni | 48 | 96 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 22,5 | 32,5 | 38,5 | 57,5 | 850 | 175 | 0,0429 | ||
4.77 € | 1 | 4 giorni | 48 | 87 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 25 | 25 | 43,5 | 43,5 | 750 | 450 | 0,0471 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 48 | 92 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 25 | 27,5 | 43,5 | 48,5 | 800 | 425 | 0,0468 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 48 | 101 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 25 | 32,5 | 43,5 | 57,5 | 850 | 200 | 0,0499 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 48 | 97 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 800 | 425 | 0,0470 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 48 | 106 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 27,5 | 32,5 | 48,5 | 57,5 | 850 | 200 | 0,0499 | ||
4.84 € | 1 | 4 giorni | 48 | 115 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 850 | 175 | 0,0527 |
Loading...
Materiale principale | Resina termoplastica | Colore principale | nero | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cerniera | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Tipo di prodotto | Cerniera |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
A=lunghezza(mm)
B1(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
F1(N)
F2(N)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali