Cerniere saldabili (K1140) (K1140.06040060)

Cerniere saldabili (K1140) K1140.06040060

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1140.06040060

Marca: KIPP

Prezzo: 12.81

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 40 mm

A=lunghezza: 120 mm

D: 6 mm

H: 5 mm

A3=Lunghezza aletta sinistra: 60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1140.06040060

Codice componente
K1140.06040060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
Peso
(kg)

12.81 €

1 4 giorni 401206560600,2074

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Tipo di serraggio saldabile Versione 1 saldabile
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto Cerniera

Si trova sulla pagina di Cerniere saldabili (K1140), il codice articolo è il seguente: K1140.06040060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1140.06040060.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1140.04030040
K1140.04040040
K1140.06040030
K1140.06050060
K1140.06060060
K1140.08060080
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
Peso
(kg)

10.56 €

1 4 giorni 30804340400,0662

12.17 €

1 4 giorni 40804340400,0661

12.17 €

1 4 giorni 40606530300,1151

13.95 €

1 4 giorni 501206560600,2643

16.16 €

1 4 giorni 601206560600,3076

16.97 €

1 4 giorni 601608680800,4715

Supporto tecnico