Cerniere saldabili, forma B (K0984) (K0984.116120012)

Cerniere saldabili, forma B (K0984) K0984.116120012

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0984.116120012

Marca: KIPP

Prezzo: 9.48

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=Lunghezza *La cifra tra () è la lunghezza min. del tipo regolabile.: 120 mm

Larghezza: 120 mm

A=lunghezza: 20 mm

D=diametro: 16 mm

D1: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0984.116120012

Codice componente
K0984.116120012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza *La cifra tra () è la lunghezza min. del tipo regolabile.
(mm)
Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
Peso
(kg)

9.48 €

1 4 giorni 1201202016100,1895

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma B Versione 2 con nottolino di lubrificazione
Tipo di serraggio saldabile Versione 1 saldabile Denominazione Cerniera
Materiale dei componenti Acciaio Tipo di prodotto Cerniera amovibile

Si trova sulla pagina di Cerniere saldabili, forma B (K0984), il codice articolo è il seguente: K0984.116120012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0984.116120012.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0984.113080012
K0984.116100012
K0984.118135012
K0984.120150012
K0984.120180012
K0984.123200012
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza *La cifra tra () è la lunghezza min. del tipo regolabile.
(mm)
Larghezza
(mm)
A=lunghezza
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
Peso
(kg)

6.67 €

1 4 giorni 8080161380,0817

7.51 €

1 4 giorni 1001002016100,1601

11.74 €

1 4 giorni 13513522,518120,2680

13.03 €

1 4 giorni 15015025,520130,3726

15.74 €

1 4 giorni 1801802520140,4469

25.45 €

1 4 giorni 2002002923160,6703

Supporto tecnico