Codice articolo del costruttore: K1004.004161010
Marca: KIPP
Prezzo: 3.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza: 32 mm
A=lunghezza: 32 mm
B1: 20 mm
D1: 4,5 mm
D2: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1004.004161010
Codice componente
|
---|
K1004.004161010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 1 | 4 giorni | 32 | 32 | 20 | 4,5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 1440 | 490 | 0,0081 |
Loading...
Materiale principale | Resina termoplastica | Colore principale | nero | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con foro di montaggio | Denominazione | Cerniera | Materiale dei componenti | Acciaio |
Tipo di prodotto | Cerniera |
Si trova sulla pagina di Cerniere in plastica con foro di montaggio (K1004), il codice articolo è il seguente: K1004.004161010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1004.004161010.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
A=lunghezza(mm)
B1(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
F1(N)
F2(N)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1004.006241515 |
K1004.006322020 |
K1004.008483232 |
K1004.010483232 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.95 € | 1 | 4 giorni | 48 | 48 | 30 | 6,5 | 5 | 10 | 10,5 | 15 | 15 | 24 | 24 | 1960 | 1470 | 0,0271 | ||
7.42 € | 1 | 4 giorni | 64 | 64 | 40 | 6,5 | 5 | 12 | 13 | 20 | 20 | 32 | 32 | 2850 | 1520 | 0,0561 | ||
12.66 € | 1 | 4 giorni | 96 | 96 | 60 | 8,5 | 8 | 16 | 16 | 31,5 | 31,5 | 48 | 48 | 4300 | 1810 | 0,1494 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 96 | 96 | 60 | 10,5 | 8 | 16 | 16 | 31,5 | 31,5 | 48 | 48 | 4300 | 1810 | 0,1467 |