Codice articolo del costruttore: K1005.06322020
Marca: KIPP
Prezzo: 10.91 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza: 64 mm
A=lunghezza: 64 mm
B1: 40 mm
D1: M6 mm
D2: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1005.06322020
Codice componente
|
---|
K1005.06322020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | T (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.91 € | 1 | 4 giorni | 64 | 64 | 40 | M6 | 5 | 12 | 13 | 9 | 20 | 20 | 32 | 32 | 4100 | 1800 | 0,0702 |
Loading...
Materiale principale | Resina termoplastica | Colore principale | nero | Tipo di serraggio | bussole |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con bussola | Denominazione | Cerniera | Tipo di prodotto | Cerniera |
Si trova sulla pagina di Cerniere in plastica con bussola (K1005), il codice articolo è il seguente: K1005.06322020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1005.06322020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
A=lunghezza(mm)
B1(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
T(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
F1(N)
F2(N)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1005.05241515 |
K1005.06241515 |
K1005.08322020 |
K1005.08483232 |
K1005.10483232 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | T (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26 € | 1 | 4 giorni | 48 | 48 | 30 | M5 | 5 | 10 | 10,5 | 7 | 15 | 15 | 24 | 24 | 2000 | 1370 | 0,0362 | ||
7.85 € | 1 | 4 giorni | 48 | 48 | 30 | M6 | 5 | 10 | 10,5 | 7 | 15 | 15 | 24 | 24 | 2000 | 1370 | 0,0353 | ||
10.91 € | 1 | 4 giorni | 64 | 64 | 40 | M8 | 5 | 12 | 13 | 9 | 20 | 20 | 32 | 32 | 4100 | 1800 | 0,0652 | ||
19.52 € | 1 | 4 giorni | 95 | 95 | 60 | M8 | 8 | 18 | 19 | 13 | 31,5 | 31,5 | 47,5 | 47,5 | 2450 | 2650 | 0,2208 | ||
19.52 € | 1 | 4 giorni | 95 | 95 | 60 | M10 | 8 | 18 | 19 | 13 | 31,5 | 31,5 | 47,5 | 47,5 | 2450 | 2650 | 0,2103 |