Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm, molla di apertura (K1179)

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,35 Nm, molla di apertura (K1179)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Ad apertura automatica

· Molla di trazione integrata

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1179.55670
K1179.556701
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Peso
(kg)
PL Edelstahl

20.71 €

1 4 giorni incolore0,0620false

20.71 €

1 4 giorni nero0,0626-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 67 Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato
A=lunghezza(mm) 55 A1(mm) 38 B1(mm) 48
D(mm) 6,3 D1(mm) 18 Tipo di serraggio fori di montaggi
S(mm) 4,5 Versione 1 molla di apertura Denominazione Cerniera a Molla
F1(N) 5000 F2(N) 4200 Tipo di prodotto Cerniera a Molla

Supporto tecnico