Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1180.55671 |
K1180.556711 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Peso (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.71 € | 1 | 4 giorni | incolore | 0,0650 | false | ||
20.71 € | 1 | 4 giorni | nero | 0,0631 | - |
Loading...
Larghezza(mm) | 67 | Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
A=lunghezza(mm) | 55 | A1(mm) | 38 | B1(mm) | 48 |
D(mm) | 6,3 | D1(mm) | 18 | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
S(mm) | 4,5 | Versione 1 | molla di richiamo | Denominazione | Cerniera a Molla |
F1(N) | 5000 | F2(N) | 4200 | Tipo di prodotto | Cerniera a Molla |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali