Codice articolo del costruttore: K1181.55670
Marca: KIPP
Prezzo: 22.77 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: incolore
Peso: 0,0680 kg
PL Edelstahl: false
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1181.55670
Larghezza(mm) | 67 | Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
A=lunghezza(mm) | 55 | A1(mm) | 38 | B1(mm) | 48 |
D(mm) | 6,3 | D1(mm) | 18 | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
S(mm) | 4,5 | Versione 1 | molla di apertura | Denominazione | Cerniera a Molla |
F1(N) | 5000 | F2(N) | 4200 | Tipo di prodotto | Cerniera a Molla |
Si trova sulla pagina di Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 1,3 Nm, molla di apertura (K1181), il codice articolo è il seguente: K1181.55670.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1181.55670.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore principale
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1181.556701 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | Peso (kg) | PL Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.77 € | 1 | 4 giorni | nero | 0,0647 | - |