Cerniere in alluminio, con funzione di arresto (K1198)

Cerniere in alluminio, con funzione di arresto (K1198)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Arresto ogni 30° (da 0 a 270°)

· Concepito per oltre 30.000 cicli

· Intervallo di temperatura fra -30 °C e +70 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1198.556711
K1198.556712
K1198.556713
K1198.556715
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
max. Coppia
(Nm)
Peso
(kg)

39.45 €

1 4 giorni 1,80,1061

43.02 €

1 4 giorni 2,50,1057

51.62 €

1 4 giorni 3,20,1075

71.70 €

1 4 giorni 50,1060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 67 Materiale principale Alluminio Colore principale anodizzato nero
A=lunghezza(mm) 55 A1(mm) 38 B1(mm) 48
D(mm) 6,3 D1(mm) 18 Tipo di serraggio fori di montaggi
S(mm) 4,5 Versione 1 con funzione di arresto Denominazione Cerniera
F1(N) 11300 F2(N) 5700 Tipo di prodotto Cerniera con funzione di arresto

Supporto tecnico