Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1304.1761218
Larghezza(mm) | 76 | Materiale principale | Acciaio inox A4 | Codice acciaio | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | satinato | A=lunghezza(mm) | 12,5 | A1(mm) | 23 |
A2(mm) | 19 | A3(mm) | 18 | B1(mm) | 66 |
D1(mm) | 6 | H1(mm) | 13 | T(mm) | 6 |
Tipo di serraggio | fori di montaggi | Versione 1 | avvitabile | Denominazione | Cerniera |
D=Filettatura | M6 | H=Altezza(mm) | 18,5 | Tipo di prodotto | Cerniera amovibile |
Peso(kg) | 0,1024 | PL Edelstahl | true |
Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox avvitabili (K1304), il codice articolo è il seguente: K1304.1761218.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1304.1761218.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali