Codice articolo del costruttore: K1341.06381528
Marca: KIPP
Prezzo: 22.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico di lavoro: 5000 N
Larghezza: 50 mm
A=lunghezza: 63 mm
B1: 30 mm
B2: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1341.06381528
Codice componente
|
---|
K1341.06381528 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico di lavoro (N) | Larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09 € | 1 | 4 giorni | 5000 | 50 | 63 | 30 | 10 | 6,5 | 6 | 6 | 11,5 | 28 | 15 | 38 | 25 | 0,1262 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox A4 | Codice acciaio | 1.4401 | Corpo con finitura superficiale | satinato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di serraggio | fori di montaggi | Denominazione | Cerniera | Tipo di prodotto | Cerniera |
PL Edelstahl | true |
Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox (K1341), il codice articolo è il seguente: K1341.06381528.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1341.06381528.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
A=lunghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1341.05201313 |
K1341.06251515 |
K1341.06382828 |
K1341.08301818 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico di lavoro (N) | Larghezza (mm) | A=lunghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.27 € | 1 | 4 giorni | 2500 | 40 | 40 | 25 | 7,5 | 5,2 | 4 | 5 | 9 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | 0,0586 | ||
20.23 € | 1 | 4 giorni | 5000 | 50 | 50 | 30 | 10 | 6,2 | 6 | 6 | 11,5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 0,1121 | ||
22.54 € | 1 | 4 giorni | 5000 | 50 | 76 | 30 | 10 | 6,5 | 6 | 6 | 11,5 | 28 | 28 | 38 | 38 | 0,1456 | ||
21.68 € | 1 | 4 giorni | 8000 | 60 | 60 | 36 | 12 | 8,3 | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 30 | 30 | 0,2096 |