Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1518.551154
Materiale principale | Acciaio inox A2 | Codice acciaio | 1.4310 | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
A=lunghezza(mm) | 55 | A1(mm) | 38 | B=larghezza(mm) | 115 |
B1(mm) | 45 | D(mm) | 6,3 | D1(mm) | 12 |
Tipo di serraggio | fori di montaggi | S(mm) | 2 | Versione 1 | con frizione preimpostata |
Denominazione | Cerniera | max. Coppia(Nm) | 4,5 | Peso(kg) | 0,1700 |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Cerniere in acciaio inox con frizione preimpostata, forma B (K1518), il codice articolo è il seguente: K1518.551154.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1518.551154.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali