Morsetti flangiati alluminio (K0480)

Morsetti flangiati alluminio (K0480)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altre dimensioni di tubi quadri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0480.5225
K0480.5230
K0480.5240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
A=Quadro incassato
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
Peso
(kg)

22.08 €

1 4 giorni 7756252,5754625,330454557M8x500,2750

22.08 €

1 4 giorni 7756252,5754630,330454557M8x500,2596

24.91 €

1 4 giorni 910075701005740,440606076M8x700,5385

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale burattato Materiale dei componenti Acciaio
Versione 2 per tubi quadri Versione 1 con flangia Denominazione Connettori per Tubi
N(mm) 10 Componente di finitura superficiale zincato RoHS true

Supporto tecnico