Cerniere in plastica, con funzione di serraggio (K0436) (K0436.452525)

Cerniere in plastica, con funzione di serraggio (K0436) K0436.452525

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0436.452525

Marca: KIPP

Prezzo: 10.26

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza: 87 mm

A1=Distanza dei fori sx: 25 mm

A2=Distanza tra i fori dx: 25 mm

A3=Lunghezza aletta sinistra: 43,5 mm

A4=Lunghezza aletta destra: 43,5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0436.452525

Codice componente
K0436.452525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)

10.26 €

1 4 giorni 87252543,543,57504500,0498

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 48 Materiale principale Resina termoplastica Colore principale nero
Tipo di serraggio fori di montaggi Versione 1 con funzione di serraggio Denominazione Cerniera
Materiale dei componenti Acciaio Tipo di prodotto Cerniera con funzione di serraggio

Si trova sulla pagina di Cerniere in plastica, con funzione di serraggio (K0436), il codice articolo è il seguente: K0436.452525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0436.452525.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0436.251515
K0436.301818
K0436.352020
K0436.402323
K0436.502828
K0436.603333
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Peso
(kg)

9.75 €

1 4 giorni 52151526265003800,0435

9.83 €

1 4 giorni 5917,517,529,529,57004000,0479

9.95 €

1 4 giorni 72202036367004000,0534

10.09 €

1 4 giorni 7722,522,538,538,57504500,0542

10.63 €

1 4 giorni 9727,527,548,548,58004250,0608

10.97 €

1 4 giorni 11532,532,557,557,58501750,0665

Supporto tecnico