Cerniere in plastica, con frizione regolabile (K0440) (K0440.56181808)

Cerniere in plastica, con frizione regolabile (K0440) K0440.56181808

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0440.56181808

Marca: KIPP

Prezzo: 13.40

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=lunghezza: 54 mm

A1=Distanza dei fori sx: 17,75 mm

A2=Distanza tra i fori dx: 17,75 mm

A3=Lunghezza aletta sinistra: 27 mm

A4=Lunghezza aletta destra: 27 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0440.56181808

Codice componente
K0440.56181808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Punte di posizionamento per cava Peso
(kg)

13.40 €

1 4 giorni 5417,7517,75272740032580,0541

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 56 Materiale principale Resina termoplastica Colore principale nero
Tipo di serraggio fori di montaggi Versione 1 con frizione regolabile Denominazione Cerniera
Materiale dei componenti Acciaio inox Tipo di prodotto Cerniera con frizione regolabile PL Edelstahl true

Si trova sulla pagina di Cerniere in plastica, con frizione regolabile (K0440), il codice articolo è il seguente: K0440.56181808.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0440.56181808.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0440.56181800
K0440.56181806
K0440.56232300
K0440.56232308
K0440.56232310
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx
(mm)
A2=Distanza tra i fori dx
(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra
(mm)
A4=Lunghezza aletta destra
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Punte di posizionamento per cava Peso
(kg)

13.40 €

1 4 giorni 5417,7517,752727400325-0,0542

13.40 €

1 4 giorni 5417,7517,75272740032560,0543

14.67 €

1 4 giorni 73,522,7522,7536,7536,75600425-0,0684

14.67 €

1 4 giorni 73,522,7522,7536,7536,7560042580,0690

14.67 €

1 4 giorni 73,522,7522,7536,7536,75600425100,0689

Supporto tecnico