Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0489.512 |
K0489.514 |
K0489.516 |
K0489.518 |
K0489.520 |
K0489.525 |
K0489.530 |
K0489.540 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno (mm) | B=Diametro interno (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | R (mm) | S | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.82 € | 1 | 4 giorni | 12,1 | 12,1 | 25 | 26 | 29,4 | 44 | 88 | 44 | 21 | 37,5 | M6x18 | 0,1272 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 14,1 | 14,1 | 25 | 26 | 29,4 | 44 | 88 | 44 | 21 | 37,5 | M6x18 | 0,1196 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 16,1 | 16,1 | 25 | 26 | 29,4 | 44 | 88 | 44 | 21 | 37,5 | M6x18 | 0,1170 | ||
27.82 € | 1 | 4 giorni | 18,1 | 18,1 | 25 | 26 | 29,4 | 44 | 88 | 44 | 21 | 37,5 | M6x18 | 0,1071 | ||
37.42 € | 1 | 4 giorni | 20,1 | 20,1 | 45 | 40 | 40 | 73 | 146 | 73 | 33 | 51 | M8x35 | 0,4215 | ||
37.42 € | 1 | 4 giorni | 25,1 | 25,1 | 45 | 40 | 40 | 73 | 146 | 73 | 33 | 51 | M8x35 | 0,3754 | ||
37.42 € | 1 | 4 giorni | 30,1 | 30,1 | 45 | 40 | 40 | 73 | 146 | 73 | 33 | 51 | M8x35 | 0,3044 | ||
52.60 € | 1 | 4 giorni | 40,15 | 40,15 | 60 | 56 | 56 | 100 | 200 | 100 | 48 | 70 | M10x50 | 0,8451 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Versione 1 | snodo | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori per Tubi | Materiale dei componenti | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | burattato |
Componente di finitura superficiale | zincato | Tipo di prodotto | senza dentatura | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno(mm)
B=Diametro interno(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
H(mm)
L(mm)
M(mm)
P(mm)
R(mm)
S
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali