Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0491.13020 |
K0491.13025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro interno (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 1 | 4 giorni | 20,5 | 0,0294 | ||
2.78 € | 1 | 4 giorni | 25,5 | 0,0199 |
Loading...
Materiale principale | Resina termoplastica | Colore principale | nero | Adatto per | 29002 / 29004 / 29008 / 290 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per tubi quadri | B(mm) | 30,3 | Denominazione | Riduttore |
L(mm) | 45 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro interno(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali