Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1898.0538212121
Larghezza(mm) | 60 | Materiale principale | Zinco | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
A=lunghezza(mm) | 76 | B1(mm) | 34 | D1(mm) | 6,5 |
H(mm) | 15 | Tipo di serraggio | fori di montaggi | A1=Distanza dei fori sx(mm) | 21 |
A2=Distanza tra i fori dx(mm) | 21 | A3=Lunghezza aletta sinistra(mm) | 38 | A4=Lunghezza aletta destra(mm) | 38 |
Versione 1 | regolabile | Denominazione | Cerniera | F1(N) | 3650 |
F2(N) | 2000 | Tipo di stampo | verticale | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Angolo di apertura | 270° | Tipo di prodotto | Cerniera | S=Spessore(mm) | 8 |
Corsa L max.(mm) | 4 | Peso(kg) | 0,2070 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma B (K1898), il codice articolo è il seguente: K1898.0538212121.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1898.0538212121.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore principale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1898.0538212122 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale |
---|---|---|---|---|---|
14.09 € | 1 | 4 giorni | nero |