Codice articolo del costruttore: K1897.0606305011
Marca: KIPP
Prezzo: 8.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza: 50 mm
Colore principale: cromato
A=lunghezza: 63 mm
B1: 30 mm
D1: 6,5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1897.0606305011
Codice componente
|
---|
K1897.0606305011 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Colore principale | A=lunghezza (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Angolo di apertura | S=Spessore (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | 4 giorni | 50 | cromato | 63 | 30 | 6,5 | 11,5 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 4400 | 850 | 270° | 6 | 0,1075 |
Loading...
Materiale principale | Zinco | Forma | A | Tipo di serraggio | fori di montaggi |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cerniera | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Tipo di prodotto | Cerniera |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Cerniere di zinco pressofuso, forma A (K1897), il codice articolo è il seguente: K1897.0606305011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1897.0606305011.
Configura
Proprietà di base
A5(mm)
A6(mm)
Tipo
Larghezza(mm)
Colore principale
A=lunghezza(mm)
B1(mm)
D1(mm)
H(mm)
A1=Distanza dei fori sx(mm)
A2=Distanza tra i fori dx(mm)
A3=Lunghezza aletta sinistra(mm)
A4=Lunghezza aletta destra(mm)
F1(N)
F2(N)
Angolo di apertura
S=Spessore(mm)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1897.0504004021 |
K1897.0605005011 |
K1897.0605005021 |
K1897.0606305021 |
K1897.0607605011 |
K1897.0607605021 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Colore principale | A=lunghezza (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | A1=Distanza dei fori sx (mm) | A2=Distanza tra i fori dx (mm) | A3=Lunghezza aletta sinistra (mm) | A4=Lunghezza aletta destra (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Angolo di apertura | S=Spessore (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | 4 giorni | 40 | nero | 40 | 25 | 5,3 | 9 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | - | - | 3650 | 2000 | 180° | 5 | 0,0459 | ||
8.41 € | 1 | 4 giorni | 50 | cromato | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 3650 | 2000 | 180° | 6 | 0,0890 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | 50 | nero | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 3650 | 2000 | 180° | 6 | 0,0885 | ||
6.62 € | 1 | 4 giorni | 50 | nero | 63 | 30 | 6,5 | 11,5 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 4400 | 850 | 270° | 6 | 0,1062 | ||
7.49 € | 1 | 4 giorni | 50 | cromato | 76 | 30 | 6,5 | 11,5 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 3650 | 900 | 270° | 6 | 0,1264 | ||
6.74 € | 1 | 4 giorni | 50 | nero | 76 | 30 | 6,5 | 11,5 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 3650 | 900 | 270° | 6 | 0,1250 |