Codice articolo del costruttore: K0502.216030
Marca: KIPP
Prezzo: 332.35 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: -
Versione: Tensionamento interno
Versione 2: per tensionamento interno
Peso: 1,5480 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0502.216030
Codice componente
|
---|
K0502.216030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Versione | Versione 2 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332.35 € | 1 | 4 giorni | - | Tensionamento interno | per tensionamento interno | 1,5480 |
Loading...
Materiale principale | alluminio ad alta resistenza | Denominazione | Pinza | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Profondità di fresatura min. / max. | 1-20 | Campo di serraggio min. - max. | Ø 30 - Ø 140 | Peso del pezzo max.(kg) | 25 |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Pinze per serraggio esterno o interno (K0502), il codice articolo è il seguente: K0502.216030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0502.216030.
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Tipo
Versione
Versione 2
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0502.116030 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | Versione | Versione 2 | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.75 € | 1 | 4 giorni | rosso | Tensionamento esterno | per tensionamento esterno | 1,5360 |