Codice articolo del costruttore: K1183.120
Marca: KIPP
Prezzo: 862.50 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D1: 55 mm
D4: M10x1,5 mm
H1: 18 mm
SW: 10 mm
Coppia di serraggio max: 40 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1183.120
Codice componente
|
---|
K1183.120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | D3 | T (mm) | D5 (mm) | H=Altezza (mm) | per viti | D=Diametro esterno (mm) | D2=Filettatura | A (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | F2=max. Tensione interna (kN) | F1=max. Tensione esterna (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862.50 € | 1 | 4 giorni | 55 | M10x1,5 | 18 | 10 | 40 | 80 | 12 | 10 | 45 | M10 | 120 | M10 | 43 | 11 | 19 | 10 | 10 | 3,5600 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Denominazione | Mandrino | Corpo con finitura superficiale | nichelato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | per pinza di serraggio | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Mandrino per pinza di serraggio (K1183), il codice articolo è il seguente: K1183.120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1183.120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D1(mm)
D4(mm)
H1(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio max(Nm)
D3
T(mm)
D5(mm)
H=Altezza(mm)
per viti
D=Diametro esterno(mm)
D2=Filettatura
A(mm)
T1(mm)
T2(mm)
F2=max. Tensione interna(kN)
F1=max. Tensione esterna(kN)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1183.065 |
K1183.090 |
K1183.160 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D1 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio max (Nm) | D3 | T (mm) | D5 (mm) | H=Altezza (mm) | per viti | D=Diametro esterno (mm) | D2=Filettatura | A (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | F2=max. Tensione interna (kN) | F1=max. Tensione esterna (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690.00 € | 1 | 4 giorni | 28 | M6x1 | 12 | 8 | 15 | 42 | 8 | 6 | 35 | M6 | 65 | M8 | 22 | 6 | 13 | 4,5 | 4,5 | 0,8373 | ||
769.35 € | 1 | 4 giorni | 42 | M8x1,25 | 14 | 8 | 25 | 60 | 10 | 8 | 40 | M8 | 90 | M10 | 30 | 8 | 15 | 7 | 7 | 1,7570 | ||
1,008.55 € | 1 | 4 giorni | 63 | M12x1,75 | 24 | 10 | 40 | 110 | 14 | 12 | 50 | M12 | 160 | M12 | 60 | 13 | 25 | 10 | 12 | 7,3400 |