Pinza per serraggio esterno (K1184) (K1184.1065)

Pinza per serraggio esterno (K1184) K1184.1065

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1184.1065

Marca: KIPP

Prezzo: 239.00

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D1: 21 mm

D4: 20 mm

H1: 25 mm

D3: M5

H=Altezza: 29 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1184.1065

Codice componente
K1184.1065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
D3 H=Altezza
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
D=Diametro esterno
(mm)
D2=Filettatura Peso
(kg)

239.00 €

1 4 giorni 212025M52910465M80,2107

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale alluminio ad alta resistenza Denominazione Pinza Colore principale anodizzato, blu
Versione 1 per tensionamento esterno RoHS true

Si trova sulla pagina di Pinza per serraggio esterno (K1184), il codice articolo è il seguente: K1184.1065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1184.1065.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1184.1090
K1184.1120
K1184.1160
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
D3 H=Altezza
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
D=Diametro esterno
(mm)
D2=Filettatura Peso
(kg)

318.68 €

1 4 giorni 252435M64015590M100,5636

385.25 €

1 4 giorni 252440M646205120M101,1800

570.40 €

1 4 giorni 292845M852256160M122,2580

Supporto tecnico