Pinza per serraggio interno (K1184) (K1184.2090)

Pinza per serraggio interno (K1184) K1184.2090

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1184.2090

Marca: KIPP

Prezzo: 291.33

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D1: 27 mm

H1: 30 mm

H=Altezza: 34,5 mm

H2: 15 mm

D=Diametro esterno: 90 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1184.2090

Codice componente
K1184.2090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
H1
(mm)
H=Altezza
(mm)
H2
(mm)
D=Diametro esterno
(mm)
Peso
(kg)

291.33 €

1 4 giorni 273034,515900,4534

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale alluminio ad alta resistenza Denominazione Pinza Corpo con finitura superficiale natur eloxiert
Versione 1 per tensionamento interno RoHS true

Si trova sulla pagina di Pinza per serraggio interno (K1184), il codice articolo è il seguente: K1184.2090.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1184.2090.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1184.2065
K1184.2120
K1184.2160
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
H1
(mm)
H=Altezza
(mm)
H2
(mm)
D=Diametro esterno
(mm)
Peso
(kg)

225.57 €

1 4 giorni 22,52528,510650,1883

371.45 €

1 4 giorni 293540,5201200,8936

543.95 €

1 4 giorni 334046,5251601,8970

Supporto tecnico