Tasselli obliqui per cave a T (07080) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07080-105
07080-106
07080-108
07080-110
07080-112
07080-114
07080-116
07080-118
07080-120
07080-124
07080-130
07080-136
07080-210
07080-216
07080-310
07080-316
07080-416
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

3.09 €

1 4 giorni 6105.6M584

4.32 €

1 4 giorni 8137.6M6106

4.75 €

1 4 giorni 10159.7M8126

5.37 €

1 4 giorni 121811.7M10147

5.71 €

1 4 giorni 142213.7M12168

9.33 €

1 4 giorni 162515.7M14189

9.41 €

1 4 giorni 182817.7M162010

15.46 €

1 4 giorni 203219.7M182412

17.02 €

1 4 giorni 223521.7M202814

28.54 €

1 4 giorni 284427.7M243618

54.05 €

1 4 giorni 365435.6M304422

104.73 €

1 4 giorni 426541.5M365226

9.78 €

1 4 giorni 142213.5M10168

14.35 €

1 4 giorni 203219.7M162412

12.82 €

1 4 giorni 182817.5M102010

22.22 €

1 4 giorni 223521.5M162814

30.75 €

1 4 giorni 284427.5M163618

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione Standard Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio
Corpo con finitura superficiale Ossidato nero

Supporto tecnico