Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07071-0604 |
07071-0605 |
07071-0606 |
07071-0804 |
07071-0805 |
07071-0806 |
07071-0808 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Larghezza scanalatura (mm) | B=larghezza (mm) | D=filettatura (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | 4 giorni | A | 6 | 10.5 | M4 | 6.3 | 1 | 17 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | A | 6 | 10.5 | M5 | 6.3 | 1 | 17 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | A | 6 | 10.5 | M6 | 6.3 | 1 | 17 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | B | 8 | 13.7 | M4 | 7 | 1.7 | 22 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | B | 8 | 13.7 | M5 | 7 | 1.7 | 22 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | B | 8 | 13.7 | M6 | 7 | 1.7 | 22 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | B | 8 | 13.7 | M8 | 7 | 1.7 | 22 |
Loading...
Funzione | Con pressore a sfera | Materiale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
H2(mm) | 0.7 |
Configura
Proprietà di base
Forma
Larghezza scanalatura(mm)
B=larghezza(mm)
D=filettatura(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali