Codice articolo del costruttore: K2079.06
Marca: KIPP
Prezzo: 9.68 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio automatico
Versione 2: filettatura destrorsa
A: 36 mm
B: 20 mm
D=foro di fissaggio: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2079.06
Codice componente
|
---|
K2079.06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 36 | 20 | 6 | M6x1,0 | 9 | 6,75 | 12,7 | 21 | 10 | 46 | 13 | 7,65 | 7,2 | 0,0200 |
Loading...
Corpo con finitura superficiale | zincato | Materiale dei componenti | Bronzo | Versione | con cuscinetti scorrevoli |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Testa Articolata | Tipo di filettatura | filettatura esterna | DIN ISO | DIN ISO 12240-1 |
PL Edelstahl | false |
Si trova sulla pagina di Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione (K2079), il codice articolo è il seguente: K2079.06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2079.06.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
Versione 2
A(mm)
B(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1(mm)
L2(mm)
α
Carichi statici di base(kN)
Carichi dinamici di base(kN)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2079.05 |
K2079.051 |
K2079.061 |
K2079.08 |
K2079.081 |
K2079.10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 33 | 18 | 5 | M5x0,8 | 8 | 6 | 11,11 | 19 | 9 | 42 | 13 | 6 | 5,7 | 0,0130 | ||
9.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura sinistrorsa | 33 | 18 | 5 | M5x0,8 | 8 | 6 | 11,11 | 19 | 9 | 42 | 13 | 6 | 5,7 | 0,0130 | ||
9.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura sinistrorsa | 36 | 20 | 6 | M6x1,0 | 9 | 6,75 | 12,7 | 21 | 10 | 46 | 13 | 7,65 | 7,2 | 0,0200 | ||
10.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 12 | 9 | 15,875 | 25 | 12 | 54 | 14 | 12,9 | 11,6 | 0,0330 | ||
10.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura sinistrorsa | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 12 | 9 | 15,875 | 25 | 12 | 54 | 14 | 12,9 | 11,6 | 0,0330 | ||
11.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 48 | 28 | 10 | M10x1,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 28 | 14 | 62 | 13 | 18 | 14,5 | 0,0560 |