Codice articolo del costruttore: K2082.05
Marca: KIPP
Prezzo: 21.44 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Versione 2: filettatura destrorsa
A: 27 mm
B: 18 mm
B1: 4 mm
D=foro di fissaggio: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2082.05
Codice componente
|
---|
K2082.05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | Peso (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.44 € | 1 | 4 giorni | filettatura destrorsa | 27 | 18 | 4 | 5 | M5x0,8 | 8,5 | 11 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 36 | 9 | 13 | 6 | 5,7 | 0,0180 | - |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidato | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Versione | con cuscinetti scorrevoli | Denominazione | Testa Articolata | Tipo di filettatura | filettatura interna |
DIN ISO | DIN ISO 12240-1 | PL Edelstahl | true |
Si trova sulla pagina di Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione (K2082), il codice articolo è il seguente: K2082.05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2082.05.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Versione 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Carichi statici di base(kN)
Carichi dinamici di base(kN)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2082.051 |
K2082.06 |
K2082.061 |
K2082.08 |
K2082.081 |
K2082.10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | Peso (kg) | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.44 € | 1 | 4 giorni | filettatura sinistrorsa | 27 | 18 | 4 | 5 | M5x0,8 | 8,5 | 11 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 36 | 9 | 13 | 6 | 5,7 | 0,0180 | - | ||
21.44 € | 1 | 4 giorni | filettatura destrorsa | 30 | 20 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 40 | 11 | 13 | 7,65 | 7,2 | 0,0270 | - | ||
21.44 € | 1 | 4 giorni | filettatura sinistrorsa | 30 | 20 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 40 | 11 | 13 | 7,65 | 7,2 | 0,0270 | - | ||
22.52 € | 1 | 4 giorni | filettatura destrorsa | 36 | 24 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 12 | 9 | 15,875 | 16 | 48 | 14 | 14 | 12,9 | 11,6 | 0,0460 | - | ||
22.52 € | 1 | 4 giorni | filettatura sinistrorsa | 36 | 24 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 12 | 9 | 15,875 | 16 | 48 | 14 | 14 | 12,9 | 11,6 | 0,0460 | - | ||
25.75 € | 1 | 4 giorni | filettatura destrorsa | 43 | 28 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 57 | 17 | 13 | 18 | 14,5 | 0,0760 | - |