Codice articolo del costruttore: K2084.061
Marca: KIPP
Prezzo: 10.05 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio automatico
Versione 2: filettatura sinistrorsa
A: 30 mm
B: 21 mm
B1: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2084.061
Codice componente
|
---|
K2084.061 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | Peso (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura sinistrorsa | 30 | 21 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 6 | 4,4 | 10 | 11 | 40,5 | 11 | 13 | 8,15 | 3,6 | 0,0160 | - |
Loading...
Corpo con finitura superficiale | zincato | Materiale dei componenti | Acciaio per cuscinetti volventi | Versione | con cuscinetti scorrevoli |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Testa Articolata | Tipo di filettatura | filettatura interna | DIN | DIN 12240-1 |
PL Edelstahl | false |
Si trova sulla pagina di Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione (K2084), il codice articolo è il seguente: K2084.061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2084.061.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
Versione 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Carichi statici di base(kN)
Carichi dinamici di base(kN)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2084.06 |
K2084.08 |
K2084.081 |
K2084.10 |
K2084.101 |
K2084.10125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | Peso (kg) | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 30 | 21 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 6 | 4,4 | 10 | 11 | 40,5 | 11 | 13 | 8,15 | 3,6 | 0,0160 | - | ||
10.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 36 | 24 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 15 | 48 | 14 | 15 | 12,9 | 5,85 | 0,0280 | - | ||
10.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura sinistrorsa | 36 | 24 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 8 | 6 | 13 | 15 | 48 | 14 | 15 | 12,9 | 5,85 | 0,0280 | - | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 43 | 29 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57,5 | 17 | 12 | 17,6 | 8,65 | 0,0500 | - | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura sinistrorsa | 43 | 29 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57,5 | 17 | 12 | 17,6 | 8,65 | 0,0500 | - | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 43 | 29 | 6,5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 9 | 7 | 16 | 20 | 57,5 | 17 | 12 | 17,6 | 8,65 | 0,0500 | true |