Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | Peso (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 33 | 16 | 5 | M5x0,8 | 7,7 | 8 | 6 | 11,11 | 20 | 41 | 13 | 5,7 | 3,25 | 0,0130 | true | ||
7.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 36 | 18 | 6 | M6x1,0 | 8,96 | 9 | 6,75 | 12,7 | 22 | 45 | 13 | 7,2 | 4,3 | 0,0200 | true | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 42 | 22 | 8 | M8x1,25 | 10,4 | 12 | 9 | 15,875 | 25 | 53 | 14 | 11,6 | 7,2 | 0,0330 | true | ||
7.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura sinistrorsa | 33 | 16 | 5 | M5x0,8 | 7,7 | 8 | 6 | 11,11 | 20 | 41 | 13 | 5,7 | 3,25 | 0,0130 | - | ||
7.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura sinistrorsa | 36 | 18 | 6 | M6x1,0 | 8,96 | 9 | 6,75 | 12,7 | 22 | 45 | 13 | 7,2 | 4,3 | 0,0200 | - | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura sinistrorsa | 42 | 22 | 8 | M8x1,25 | 10,4 | 12 | 9 | 15,875 | 25 | 53 | 14 | 11,6 | 7,2 | 0,0330 | - | ||
10.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 48 | 26 | 10 | M10x1,5 | 12,9 | 14 | 10,5 | 19,05 | 29 | 61 | 13 | 14,5 | 10 | 0,0560 | true | ||
12.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 54 | 30 | 12 | M12x1,75 | 15,4 | 16 | 12 | 22,225 | 33 | 69 | 13 | 17 | 13,4 | 0,0870 | true | ||
16.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura destrorsa | 60 | 34 | 14 | M14x2,0 | 16,9 | 19 | 13,5 | 25,4 | 36 | 77 | 16 | 24 | 17 | 0,1890 | true | ||
20.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura destrorsa | 66 | 40 | 16 | M16x2,0 | 19,4 | 21 | 15 | 28,575 | 40 | 86 | 15 | 28,5 | 21,6 | 0,3480 | - | ||
28.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura destrorsa | 72 | 44 | 18 | M18x1,5 | 21,9 | 23 | 16,5 | 31,75 | 44 | 94 | 15 | 42,5 | 26 | 0,4430 | - | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura destrorsa | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 24,4 | 25 | 18 | 34,925 | 47 | 103 | 14 | 52,5 | 31,5 | 0,6000 | - | ||
40.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura destrorsa | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 25,8 | 28 | 20 | 38,10 | 51 | 11 | 15 | 57 | 38 | 1,0300 | - | ||
48.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura destrorsa | 94 | 60 | 25 | M24x2,0 | 29,6 | 31 | 22 | 42,86 | 57 | 124 | 15 | 68 | 47,5 | 1,6000 | - | ||
65.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura destrorsa | 110 | 70 | 30 | M30x2,0 | 34,8 | 37 | 25 | 50,8 | 66 | 145 | 17 | 88 | 64 | 2,5000 | - | ||
10.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura sinistrorsa | 48 | 26 | 10 | M10x1,5 | 12,9 | 14 | 10,5 | 19,05 | 29 | 61 | 13 | 14,5 | 10 | 0,0560 | - | ||
12.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura sinistrorsa | 54 | 30 | 12 | M12x1,75 | 15,4 | 16 | 12 | 22,225 | 33 | 69 | 13 | 17 | 13,4 | 0,0870 | - | ||
16.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura sinistrorsa | 60 | 34 | 14 | M14x2,0 | 16,9 | 19 | 13,5 | 25,4 | 36 | 77 | 16 | 24 | 17 | 0,1890 | - | ||
20.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura sinistrorsa | 66 | 40 | 16 | M16x2,0 | 19,4 | 21 | 15 | 28,575 | 40 | 86 | 15 | 28,5 | 21,6 | 0,3480 | - | ||
28.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura sinistrorsa | 72 | 44 | 18 | M18x1,5 | 21,9 | 23 | 16,5 | 31,75 | 44 | 94 | 15 | 42,5 | 26 | 0,4430 | - | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura sinistrorsa | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 24,4 | 25 | 18 | 34,925 | 47 | 103 | 14 | 52,5 | 31,5 | 0,6000 | - | ||
40.70 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura sinistrorsa | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 25,8 | 28 | 20 | 38,10 | 51 | 11 | 15 | 57 | 38 | 1,0300 | - | ||
48.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura sinistrorsa | 94 | 60 | 25 | M24x2,0 | 29,6 | 31 | 22 | 42,86 | 57 | 124 | 15 | 68 | 47,5 | 1,6000 | - | ||
65.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura sinistrorsa | 110 | 70 | 30 | M30x2,0 | 34,8 | 37 | 25 | 50,8 | 66 | 145 | 17 | 88 | 64 | 2,5000 | - |
Loading...
Corpo con finitura superficiale | zincato | Materiale dei componenti | Bronzo | Versione | con nottolino di lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Testa Articolata | Tipo di filettatura | filettatura esterna | DIN | DIN 12240-1 |
PL Edelstahl | false |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Versione 2
A(mm)
B(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1(mm)
α
Carichi statici di base(kN)
Carichi dinamici di base(kN)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali