Codice articolo del costruttore: K2086.161
Marca: KIPP
Prezzo: 20.71 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio da bonifica
Versione 2: filettatura sinistrorsa
A: 64 mm
B: 40 mm
B1: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2086.161
Codice componente
|
---|
K2086.161 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | Peso (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura sinistrorsa | 64 | 40 | 8 | 16 | M16x2,0 | 22 | 27 | 19,4 | 21 | 15 | 28,575 | 28 | 84 | 22 | 15 | 28,5 | 21,6 | 0,3480 | - |
Loading...
Corpo con finitura superficiale | zincato | Materiale dei componenti | Bronzo | Versione | con nottolino di lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Testa Articolata | Tipo di filettatura | filettatura interna | DIN ISO | DIN ISO 12240-1 |
PL Edelstahl | false |
Si trova sulla pagina di Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili (K2086), il codice articolo è il seguente: K2086.161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2086.161.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
Versione 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Carichi statici di base(kN)
Carichi dinamici di base(kN)
Peso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K2086.061 |
K2086.08 |
K2086.081 |
K2086.18 |
K2086.181 |
K2086.20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Carichi statici di base (kN) | Carichi dinamici di base (kN) | Peso (kg) | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura sinistrorsa | 30 | 18 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 8,96 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 39 | 11 | 13 | 7,2 | 4,3 | 0,0200 | - | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura destrorsa | 36 | 22 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 10,4 | 12 | 9 | 15,875 | 16 | 47 | 14 | 14 | 11,6 | 7,2 | 0,0330 | true | ||
8.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | filettatura sinistrorsa | 36 | 22 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 10,4 | 12 | 9 | 15,875 | 16 | 47 | 14 | 14 | 11,6 | 7,2 | 0,0330 | - | ||
28.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura destrorsa | 71 | 44 | 10 | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 21,9 | 23 | 16,5 | 31,75 | 32 | 93 | 27 | 15 | 42,5 | 26 | 0,4430 | - | ||
28.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura sinistrorsa | 71 | 44 | 10 | 18 | M18x1,5 | 25 | 31 | 21,9 | 23 | 16,5 | 31,75 | 32 | 93 | 27 | 15 | 42,5 | 26 | 0,2960 | - | ||
31.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio da bonifica | filettatura destrorsa | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 24,4 | 25 | 18 | 34,925 | 33 | 102 | 30 | 14 | 42,5 | 31,5 | 0,6000 | - |