Angolare di fissaggio Forma A (10265)

Angolare di fissaggio Forma A (10265)
· Per la connessione di due profili della stessa serie

· Rotazione e scorrimento liberi lungo le scanalatura allentando la vite

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10265-06
10265-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)

7.42 €

1 4 giorni 6156.335.724727275

7.87 €

1 4 giorni 820947.532936366

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo I Forma A

Supporto tecnico