Angolare di snodo tipo I (10266)

Angolare di snodo tipo I (10266)
· Per la connessione di due profili della stessa serie

· Con vite serrata, la posizione di rotazione e la bussola di supporto possono muoversi liberamente

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10266-06
10266-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)

11.07 €

1 4 giorni 6156.335.72476.527275

11.51 €

1 4 giorni 820947.53298.835.2365.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Tipo I Versione 2 Tipo I

Supporto tecnico