Snodi senza maniglia a leva (10270)

Snodi senza maniglia a leva (10270)
· Per la connessione di due profili con qualsiasi angolazione

· Intervallo di regolazione: da 0° a 180°

· Utilizzabile anche come cerniera pesante

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10270-063030
10270-083030
10270-084040
10270-084080
10270-104545
10270-104590
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Tipo Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)

25.75 €

1 4 giorni AI622.5-306.445307

30.99 €

1 4 giorni AB822.5-308.345307

19.67 €

1 4 giorni AI830-408.460409

60.24 €

1 4 giorni BI85040408.4100809

27.54 €

1 4 giorni AB1030-458.560458

60.24 €

1 4 giorni BB105045458.5100909

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco

Supporto tecnico