Snodi con maniglia a leva (10270)

Snodi con maniglia a leva (10270)
· Per la connessione di due profili con qualsiasi angolazione

· Intervallo di regolazione: da 0° a 180°

· Utilizzabile anche come cerniera pesante

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10270-1063030
10270-1084040
10270-1104545
10270-2084080
10270-2104590
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Tipo Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)

27.68 €

1 4 giorni CI622.5-30316.445307

28.91 €

1 4 giorni CI830-40318.460409

31.67 €

1 4 giorni CB1030-4542.58.560458

61.99 €

1 4 giorni DI8504040318.4100809

63.23 €

1 4 giorni DB1050454542.58.5100909

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Zinco Colore dei componenti Nero

Supporto tecnico