Copriguida tipo I (10330)

Copriguida tipo I (10330)
· Basso attrito di scorrimento per un trasporto agevole delle merci

· Può essere utilizzato anche per proteggere supporti e battute o come listello di guida.

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

· Materiale: polietilene HD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10330-081321

Codice componente
10330-081321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.78 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Colore principale Nero Tipo I
L=lunghezza(mm) 2000 Larghezza scanalatura(mm) 8

Si trova sulla pagina di Copriguida tipo I (10330), il codice articolo è il seguente: 10330-081321.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10330-081321.

Supporto tecnico