Tubi a sezione quadra (29050)

Tubi a sezione quadra (29050)
· Le tolleranze di produzione si adattano individualmente in base al sistema di serraggio dei tubi

· Materiale: acciaio o alluminio

· Su richiesta: diversi modelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29050-4120X1000
29050-4120X2000
29050-4120X500
29050-4125X1000
29050-4125X2000
29050-4125X500
29050-4130X1000
29050-4130X2000
29050-4130X500
29050-4140X1000
29050-4140X2000
29050-4140X500
29050-4210X1000
29050-4210X2000
29050-4210X500
29050-4220X1000
29050-4220X2000
29050-4220X500
29050-4230X1000
29050-4230X2000
29050-4230X500
29050-4240X1000
29050-4240X2000
29050-4240X500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Descrizione D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Codice acciaio Peso (ERP)
(kg)

18.30 €

1 4 giorni AcciaioZincato20 X 20 x 120 ±0.31810001.00370.5500

36.51 €

1 4 giorni AcciaioZincato20 X 20 x 120 ±0.31820001.00371.7000

9.14 €

1 4 giorni AcciaioZincato20 X 20 x 120 ±0.3185001.00370.2783

18.31 €

1 4 giorni AcciaioZincato25 X 25 x 1.520 ±0.32210001.00371.1320

40.88 €

1 4 giorni AcciaioZincato25 X 25 x 1.520 ±0.32220001.00372.2000

9.14 €

1 4 giorni AcciaioZincato25 X 25 x 1.520 ±0.3225001.00370.5226

22.91 €

1 4 giorni AcciaioZincato30 X 30 x 220 ±0.32610001.00371.6670

45.73 €

1 4 giorni AcciaioZincato30 X 30 x 220 ±0.32620001.00373.2450

11.40 €

1 4 giorni AcciaioZincato30 X 30 x 220 ±0.3265001.00370.8006

32.66 €

1 4 giorni AcciaioZincato40 X 40 x 340 ±0.43410001.00373.2380

65.32 €

1 4 giorni AcciaioZincato40 X 40 x 340 ±0.43420001.00376.4800

16.48 €

1 4 giorni AcciaioZincato40 X 40 x 340 ±0.4345001.00371.7120

23.40 €

1 4 giorni AlluminioAnodizzato10 X 1010*-1000EN AW-60600.2716

46.81 €

1 4 giorni AlluminioAnodizzato10 X 1010*-2000EN AW-60600.0521

11.70 €

1 4 giorni AlluminioAnodizzato10 X 1010*-500EN AW-60600.1330

14.77 €

1 4 giorni AlluminioAnodizzato20 X 20 x 1.520 ±0.2171000EN AW-60600.2954

29.56 €

1 4 giorni AlluminioAnodizzato20 X 20 x 1.520 ±0.2172000EN AW-60600.6000

7.42 €

1 4 giorni AlluminioAnodizzato20 X 20 x 1.520 ±0.217500EN AW-60600.1508

17.03 €

1 4 giorni AlluminioAnodizzato30 X 30 x 230 ±0.2261000EN AW-60600.5778

33.98 €

1 4 giorni AlluminioAnodizzato30 X 30 x 230 ±0.2262000EN AW-60601.2910

8.49 €

1 4 giorni AlluminioAnodizzato30 X 30 x 230 ±0.226500EN AW-60600.7858

36.64 €

1 4 giorni AlluminioAnodizzato40 X 40 x 440 ±0.3321000EN AW-60601.5370

73.35 €

1 4 giorni AlluminioAnodizzato40 X 40 x 440 ±0.3322000EN AW-60603.2200

18.35 €

1 4 giorni AlluminioAnodizzato40 X 40 x 440 ±0.332500EN AW-60600.7632

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Tubo quadro L max.(mm) 5000 RoHS

Supporto tecnico