Tappi di copertura tipo B e tipo I (10300)

Tappi di copertura tipo B e tipo I (10300)
· Copertura per le estremità del profilo

· Protezione dallo sporco e dalle lesioni da taglio

· Montaggio semplice mediante incastro

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10300-06303011
10300-06306011
10300-06606011
10300-08164011
10300-08303021
10300-08306021
10300-08404011
10300-08408011
10300-08808011
10300-10404021
10300-10408021
10300-10454521
10300-10456021
10300-10459021
10300-10909021
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Larghezza scanalatura
(mm)
Profilo B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H=altezza
(mm)

0.75 €

1 4 giorni I630x3030303

1.01 €

1 4 giorni I630x6030603

1.74 €

1 4 giorni I660x6060603

1.15 €

1 4 giorni I816x4016404

0.83 €

1 4 giorni B830x3030304

1.26 €

1 4 giorni B830x6030604

0.59 €

1 4 giorni I840x4040404

0.87 €

1 4 giorni I840x8040804

1.71 €

1 4 giorni I880x8080804

0.57 €

1 4 giorni B1040x4040404

1.12 €

1 4 giorni B1040x8040804

0.66 €

1 4 giorni B1045x4545454

1.12 €

1 4 giorni B1045x6045604

1.26 €

1 4 giorni B1045x9045904

2.87 €

1 4 giorni B1090x9090904

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica

Supporto tecnico