Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10315-06120350 |
10315-06120351 |
10315-08120601 |
10315-08140600 |
10315-08140601 |
10315-10220601 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Tipo | Versione 2 | Larghezza scanalatura (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | Elemento pannello (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | 4 giorni | Naturale | I | Tipo I | 6 | 6 | 7 | 4.4 | 9.1 | 2.0 - 3.5 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | Nero | I | Tipo I | 6 | 6 | 7 | 4.4 | 9.1 | 2.0 - 3.5 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | Nero | I | Tipo I | 8 | 8 | 9.4 | 6.6 | 9.1 | 2.0 - 6.0 | ||
3.77 € | 1 | 4 giorni | Naturale | I | Tipo I | 8 | 8 | 9.4 | 6.6 | 11 | 4.0 - 6.0 | ||
4.13 € | 1 | 4 giorni | Nero | I | Tipo I | 8 | 8 | 9.4 | 6.6 | 11 | 4.0 - 6.0 | ||
5.64 € | 1 | 4 giorni | Nero | B | Tipo B | 10 | 10 | - | - | 13 | 2.0 - 6.0 |
Loading...
Materiale principale | Plastica | L=lunghezza(mm) | 2000 |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Tipo
Versione 2
Larghezza scanalatura(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H(mm)
Elemento pannello(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali