Copricava tipo I (10320)

Copricava tipo I (10320)
· Copertura della scanalatura del profilo per la protezione da polvere e sporco

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

· Materiale: PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10320-0811

Codice componente
10320-0811
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.55 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Colore principale Nero Tipo I
Versione 2 Tipo I Larghezza scanalatura(mm) 8 L=lunghezza(mm) 2000

Si trova sulla pagina di Copricava tipo I (10320), il codice articolo è il seguente: 10320-0811.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10320-0811.

Supporto tecnico