Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico (K1926)

Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico (K1926)
· Montaggio semplice per alberi cavi fino a un diametro max. di 20 mm

· Sensore di misurazione rotante

· Grado di protezione IP 65

· Connessione inseribile a spina sugli indicatori di posizione 21700 & 21712

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1926.0500
K1926.1000
K1926.2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P=lunghezza cavo
(mm)
Peso
(kg)

304.92 €

1 4 giorni 5000,1462

308.84 €

1 4 giorni 10000,1547

311.49 €

1 4 giorni 20000,1723

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica H=altezza(mm) 52 L=lunghezza(mm) 35,2
Versione 1 con rilevamento magnetico Denominazione Sensore per Albero Cavo PL Edelstahl true
RoHS true

Supporto tecnico