Indicatore di posizione per volantini indicatore analogico-digitale (K1929) (K1929.801001)

Indicatore di posizione per volantini indicatore analogico-digitale (K1929) K1929.801001

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1929.801001

Marca: KIPP

Prezzo: 112.04

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

P=passo: 10 mm

Indicatore dopo una rotazione: 00010


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1929.801001

Codice componente
K1929.801001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P=passo
(mm)
Indicatore dopo una rotazione

112.04 €

1 4 giorni 1000010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Versione 1 per volantini Versione 2 indicatore analogico-digitale
Denominazione Indicatore di Posizione Dimensioni 80 Compatibile con volantino grand. 80
Peso(kg) 0,1171 RoHS true

Supporto tecnico