Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06960-10011 |
06960-10013 |
06960-11811 |
06960-11813 |
06960-16711 |
06960-16713 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | L=lunghezza installata (mm) | L1=lunghezza (mm) | Ritaglio di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.42 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato nero | 100 | 115 | 104 x 73 | ||
17.88 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato naturale | 100 | 115 | 104 x 73 | ||
21.16 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato nero | 118 | 133 | 122 x 73 | ||
19.25 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato naturale | 118 | 133 | 122 x 73 | ||
26.52 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato nero | 167 | 182 | 171 x 73 | ||
23.67 € | 1 | 4 giorni | Anodizzato naturale | 167 | 182 | 171 x 73 |
Loading...
Tipo | Per profilati in alluminio | Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | H=altezza(mm) | 90 | T(mm) | 19.5 |
Capacità di carico(N) | 500 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
L=lunghezza installata(mm)
L1=lunghezza(mm)
Ritaglio di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali