Angolari (10242)

Angolari (10242)
· Elemento di fissaggio universale

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

· Modello: nero, verniciato a polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10242-061
10242-081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
T
(mm)
Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
D (per vite) B
(mm)

4.98 €

1 4 giorni 303615M630

3.13 €

1 4 giorni 4058/1020M840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Tipo I

Supporto tecnico