Supporto cavi con aggancio a T, Forma B (10454)

Supporto cavi con aggancio a T, Forma B (10454)
· Componente di fissaggio per cavi e tubi flessibili con un diametro di max. 12 mm

· Forma B: con due scomparti separati

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10454-2108
10454-2208
10454-2210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 Larghezza scanalatura
(mm)
N
(mm)

4.18 €

1 4 giorni Tipo I88

4.18 €

1 4 giorni Tipo B88

4.18 €

1 4 giorni Tipo B1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Poliammide Colore corpo base Nero Forma B

Supporto tecnico