Blocchetto fermacavo (10451)

Blocchetto fermacavo (10451)
· Componente di fissaggio per cavi e tubi flessibili

· Svariate possibilità di montaggio

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10451-01

Codice componente
10451-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.76 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Poliammide Colore corpo base Nero Larghezza scanalatura(mm) 5-12

Si trova sulla pagina di Blocchetto fermacavo (10451), il codice articolo è il seguente: 10451-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10451-01.

Supporto tecnico