Fermaporta in plastica per profili in alluminio con smorzamento o chiusura magnetica (03075-12) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03075-12-0
03075-12-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale Forma B1
(mm)
B2
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Grado Shore

15.15 €

1 4 giorni EPDM-A15-5-5--

19.49 €

1 4 giorni AcciaioGalvanizzatoB-36-2.533070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Larghezza scanalatura(mm) 8/10 B=larghezza(mm) 40
D=filettatura(mm) M5 H=altezza(mm) 19 H1(mm) 4.5
L=lunghezza(mm) 53.5 L1(mm) 20/22.5 L2(mm) 12

Supporto tecnico