Arresto a morsetto scorrevole per profili scanalati (03081)

Arresto a morsetto scorrevole per profili scanalati (03081)
· Posizionamento per pezzi da lavorare

· Campi di utilizzo: tecnica di montaggio, tecnica di trasporto, costruzione di attrezzi

· Il sistema di sospensione impedisce il ribaltamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03081-064040

Codice componente
03081-064040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.07 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Colore principale Anodizzato naturale Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Alluminio
Materiale dei componenti Acciaio Colore dei componenti Blu-passivato D=diametro esterno(mm) 40
D1=filettatura M6 D2(mm) 32 H(mm) 60
H1=altezza(mm) 40 L(mm) 7

Si trova sulla pagina di Arresto a morsetto scorrevole per profili scanalati (03081), il codice articolo è il seguente: 03081-064040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03081-064040.

Supporto tecnico