Connettori standard tipo I (10200) (10200-06)

Connettori standard tipo I (10200) 10200-06

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10200-06

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.56

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza scanalatura: 6 mm

B: 13 mm

D=filettatura: M6 mm

H: 7.3 mm

L: 14 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10200-06

Codice componente
10200-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
B
(mm)
D=filettatura
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)
SW
(mm)

1.56 €

1 4 giorni 613M67.31427.564

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo I T(mm) 2

Si trova sulla pagina di Connettori standard tipo I (10200), il codice articolo è il seguente: 10200-06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10200-06.

Tipologia prodotto

Codice componente
10200-08
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
B
(mm)
D=filettatura
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)
SW
(mm)

1.44 €

1 4 giorni 817M89.5203585

Supporto tecnico