Connettori centrali tipo I (10204)

Connettori centrali tipo I (10204)
· Consentono il posizionamento libero dei profili

· Minima lavorazione necessaria

· Per collegamenti ad angolo retto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10204-0800
10204-0890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione

5.15 €

1 4 giorni

5.15 €

1 4 giorni 90°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo I Larghezza scanalatura(mm) 8 A(mm) 15
D2(mm) 12 D3(mm) 8 T(mm) 28
T1(mm) 28

Supporto tecnico